BCC06JN
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC A324-A324-30-304-PX04A5-050
- Anslutning 1
- 7/8"-Hona, vinklad, 4-polig
- Anslutning 2
- 7/8"-Hane, vinklad, 4-polig
- Kabel
- PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 10.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68/IP67, IP68