BCC06TL
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M425-0000-1A-010-VX8434-200
- Anslutning
- M12x1-hona, vinklad, 5-polig, A-kodad
- Driftspänningsindikering
- LED grön
- Funktionsindikering (stift 2)
- LED vit
- Funktionsindikering (stift 4)
- LED gul
- Binär utgång
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) antivalent
- Kabel
- PVC grå, 20 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K