BCC06WZ
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-100
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad
- Gränssnitt
- CC-Link
- Kabel
- PVC skärmad röd, 10 m
- Antal ledare
- 3
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...70 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K