- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad
- Kabel
- TPE gul, 8 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K