BCC08HJ
Anpassningsbara kontakter
Typkod:
BCC M67L-0000-10-000-54XLA0-000
- Anslutning
- M23x1-hona, rak, 19-polig
- Antal anslutningsbara kontakter
- 19
- Anslutningsarea
- 1.00 mm²
- Fastsättning kablar
- Lödanslutning
- Kabeldiameter D
- 6...10 mm
- Driftsspänning Ub
- 150 VDC
- Kapslingsklass
- IP67
- Omgivningstemperatur
- -20...125 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02