BCC0A15
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-050
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, B-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 2-polig, B-kodad
- Gränssnitt
- Profibus
- Kabel
- PUR skärmad violett, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 2
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...70 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...60 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67/IP67