- Anslutning 1
- 7/8"-Hona, rak, 4-polig
- Anslutning 2
- 7/8"-Hane, rak, 4-polig
- Kabel
- TPE gul, 10 m
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 10.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68/IP67, IP68