BCC0AEA

Kablar på rulle

Typkod:

BCC 0000-0000-00-003-PX44T2-10X

Laddar...
Kabel
PUR gul, 100 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
4
Ledararea
22 AWG
Kabeltemperatur, fast dragning
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-25...80 °C
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-06-01-05
ECLASS 11.0
27-06-01-05
ECLASS 5.1.4
27-06-20-07
ECLASS 6.2
27-06-20-11
ECLASS 8.1
27-06-20-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001578
ETIM 6.0
EC001578
ETIM 7.0
EC001578
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-06-08-00
eCl@ss 5.1.3
27-06-20-06
eCl@ss 9.0
27-06-20-11
eCl@ss 9.1
27-06-20-11

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630