BCC0CYE

Flänskontakter

Typkod:

BCC M458-0000-2A-RN056-020

Laddar...
Anslutning
M12x1-hane, rak, 8-polig, A-kodad
Antal ledare
8
Ledararea
24 AWG
Kabellängd L
2.00 m
Driftsspänning Ub
60 VDC / 60 VAC
Märkström (40 °C)
2.0 A
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
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630