BCC0E8Z
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-050
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, D-kodad
- Anslutning 2
- RJ45-Hane, rak, 4-polig
- Gränssnitt
- EtherNet/IP
- Kabel
- TPE skärmad turkos, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -40...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 42 VDC / 30 VAC
- Märkström (40 °C)
- 1.0 A
- Kapslingsklass
- IP67/IP20