BCC0EJ6

Dubbelkontakterade kablar

Typkod:

BCC W415-W414-3A-304-TW0434-010

Laddar...
Anslutning 1
M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad
Anslutning 2
M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad
Kabel
FEP beständig mot svetsgnistor svart, 1 m
Antal ledare
4
Kabeltemperatur, fast dragning
-100...200 °C
Driftsspänning Ub
250 VDC / 250 VAC
Märkström (40 °C)
4.0 A
Kapslingsklass
IP65/IP65
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630