Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hona, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 3
- M12x1-Hona, 5-polig, A-kodad
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP68
- Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- [email protected] 4.1
- 27-27-90-00
- [email protected] 5.1.3
- 27-25-01-07
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-21
- [email protected] 8.1
- 27-44-01-06
- [email protected] 9.0
- 27-44-01-06
- [email protected] 9.1
- 27-44-01-06