BCC0HYF
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC W313-W413-3E-300-SW0434-003
- Anslutning 1
- M8x1-Hona, rak, 3-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- Silikon beständig mot svetsgnistor svart, 0.3 m
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...200 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...200 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP65/IP65