BCC0HZK
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-020
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, rak, 8-polig, X-kodad
- Anslutning 2
- RJ45-Hane, rak, 8-polig
- Gränssnitt
- EtherNet/IP
- Kabel
- PUR skärmad grön, 2 m
- Antal ledare
- 8
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...85 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -10...60 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Märkström (40 °C)
- 0.5 A
- Kapslingsklass
- IP67/IP20