BCC0KTF
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC E834-E834-90-334-PS54N2-500
- Anslutning 1
- RJ45-Hane, rak, 4-polig
- Anslutning 2
- RJ45-Hane, rak, 4-polig
- Gränssnitt
- Profinet
- Kabel
- PUR skärmad grön, 50 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...60 °C
- Driftsspänning Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Märkström (40 °C)
- 1.0 A
- Kapslingsklass
- IP20/IP20