BCC0LR7
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200
- Anslutning
- M12x1-hona, vinklad, 8-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR skärmad svart, 20 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 8
- Ledararea
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...90 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...90 °C
- Driftsspänning Ub
- 36 VDC / 30 VAC
- Märkström (40 °C)
- 2.0 A
- Kapslingsklass
- IP68