BCC0M18
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M425-0000-1A-016-VS8525-050
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BCC0AT1
BCC M425-0000-1A-016-PS0525-050
- Anslutning
- M12x1-hona, vinklad, 5-polig, A-kodad
- Kabel
- PVC skärmad grå, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Ledararea
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement