BCS0010

BCS M H

Typkod:

BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
Ø 4 x 29 mm
Modellserie
G04
Montering
infälld montering möjlig
Anslutning
Kabel med kontakt, Snap-In IP40, Binder 719-hona, 2.00 m, PUR
Gränssnitt
Specialgränssnitt
Räckvidd
0,1–1 mm
Sensitivitet
justerbar på grundenheten
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4301)
Aktiv yta, material
PTFE
Omgivningstemperatur
-10...70 °C
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Förstärkare

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630