- Mått
- Ø 5 x 29 mm
- Modellserie
- M05
- Gänga (A)
- M5x0,5
- Montering
- infälld montering möjlig
- Anslutning
- Kabel med kontakt, Snap-In IP40, Binder 719-hona, 2.00 m, PUR
- Gränssnitt
- Specialgränssnitt
- Räckvidd
- 0,1–1 mm
- Sensitivitet
- justerbar på grundenheten
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4301)
- Aktiv yta, material
- PTFE
- Omgivningstemperatur
- -10...70 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Kapslingsklass
- IP67
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02