BCS002A

tillgänglighet

Kapacitiva närhetsbrytare för objektdetektering

Typkod:

BCS M08T4E2-PSM15C-S49G

Laddar...
Mått
Ø 8 x 54 mm
Modellserie
M08
Gänga (A)
M8x1
Montering
infälld montering möjlig
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
100 Hz
Räckvidd
0,1–1,5 mm
Sensitivitet
Avkänningsavstånd justerbart
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4301)
Aktiv yta, material
PTFE
Omgivningstemperatur
-10...70 °C
Driftsspänning Ub
11–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
UKCA
Kapslingsklass
IP65
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Skyddslock

Universalhållare

Klämhållare med fast stopp

Klämhållare utan fast stopp

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630