BCS006J

tillgänglighet

BCS S

Typkod:

BCS S01T401-POCFNG-KM16-T02

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
54,8 x 48,5 x 106 mm
Modellserie
S01
Gänga (A)
M18x1
Montering
ej försänkt
Anslutning
Klämanslutning
Binär utgång
PNP normalt stängd (NC)
Avkänningsfrekvens
5 Hz
Sensitivitet
justerbar beroende på medium
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4305), Connection thread
Aktiv yta, material
PTFE
Omgivningstemperatur
-30...125 °C
Tryckhållfasthet max.
10 bar
Driftsspänning Ub
10–35 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Adapter

Flänskontakter

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630