- Mått
- Ø 18 x 88,5 mm
- Modellserie
- M18
- Gänga (A)
- M18x1
- Montering
- ej försänkt
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Binär utgång
- PNP normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 100 Hz
- Räckvidd
- 2–15 mm
- Sensitivitet
- Avkänningsavstånd justerbart
- Höljematerial
- PBT
- Aktiv yta, material
- PBT
- Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Kapslingsklass
- IP67
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02