- Mått
- Ø 30 x 96 mm
- Modellserie
- S04
- Gänga (A)
- G 1/2"
- Montering
- ej försänkt
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 5 Hz
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Sensitivitet
- lärbar beroende på medium
- Funktion
- Smart nivå 100
- Extra egenskaper
-
Elektriskt ledande medier
Skum- och vidhäftningskompensering - Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4404)
- Aktiv yta, material
- PEEK
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Kapslingsklass
- IP68
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02