- Mått
- Ø 12 x 62,5 mm
- Modellserie
- S44
- Gänga (A)
- M12x1
- Montering
- ej försänkt
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,05 m, PUR
- Binär utgång
- PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) kodningsbar
- Avkänningsfrekvens
- 10 Hz
- Sensitivitet
- justerbar beroende på medium
- Funktion
- Smart nivå 15
- Extra egenskaper
-
Elektriskt ledande medier
Skum- och vidhäftningskompensering - Höljematerial
- PEEK
- Aktiv yta, material
- PEEK
- Omgivningstemperatur
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE - Kapslingsklass
- IP67
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02