- Mått
- Ø 12 x 60 mm
- Modellserie
- M12
- Gänga (A)
- M12x1
- Montering
- ej försänkt
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Binär utgång
- Mottakt PNP normally open (NO) / NPN normally closed (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 100 Hz
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Räckvidd
- 0,5–8 mm
- Sensitivitet
- Avkänningsavstånd lärbart
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4404)
- Aktiv yta, material
- PEEK
- Omgivningstemperatur
- -10...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - Kapslingsklass
- IP67
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02