BCW0004

tillgänglighet

BCS A H

Typkod:

BCW F03EA85-XXSFNC-EP00,3-GZ01

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Mått
33 x 2 x 850 mm
Modellserie
F03
Montering
försänkt på behållarens vägg
Anslutning
Kabel med kontakt, 719, 3-polig, 0,3 m, TPU
Avkänningsfrekvens
50 Hz
Gränssnitt
Specialgränssnitt
Sensitivitet
justerbar på grundenheten
Höljematerial
PET PA
Aktiv yta, material
3M VHB 5925
Omgivningstemperatur
0...60 °C
Driftsspänning Ub
4–8 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kapslingsklass
IP64
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Förstärkare

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630