BDG0292
Digitala lägesindikatorer
Typkod:
BDG DA060-H020-NUS01-1318-0000-S4L4
- Indikering
- Digital display
- Axeltyp
- Hålaxel
- Axeldiameter
- 20 mm
- Upplösning roterande
- 14000 ppr
- Repeternoggrannhet
- ± 1 Inkrement
- Linjäritetsavvikelse max.
- ±1°
- Anslutning
- M12x1-hane, 4-polig
- Varvtal max.
- 600 1/min
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Höljematerial
- PA 12
- Kapslingsklass
- IP69K, IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-05-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-05-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-05-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-05-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-05-02
- ETIM 4.0
- EC001486
- ETIM 5.0
- EC001486
- ETIM 6.0
- EC001486
- ETIM 7.0
- EC001486
- UNSPSC 11
- 41111937
- UNSPSC 7.0901
- 41111937
- eCl@ss 9.0
- 27-27-05-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-05-02