BES002H

BES M S

Typkod:

BES M08MI-NSC15B-BV03

Laddar...
Mått
Ø 8 x 50 mm
Konstruktion
M8x1
Montering
flush
Räckvidd
1,5 mm
Binär utgång
NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
1000 Hz
Höljematerial
Mässing, förnicklad
Aktiv yta, material
PA 12
Anslutning
Kabel, 3,00 m, PVC
Driftsspänning Ub
12–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalhållare

Universalmonteringssystem

Elektriska tillbehör

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630