- Mått
- Ø 12 x 43 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 3 mm
- Binär utgång
- opolariserad Normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1300 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel, 3,00 m, PVC
- Driftsspänning Ub
- 10–36 VDC
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
- 27-27-08-02
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
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01