- Mått
- Ø 12 x 53 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 4 mm
- Binär utgång
- NPN normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 2500 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel, 3,00 m, TPU
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68