- Mått
- Ø 18 x 46 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 7 mm
- Binär utgång
- opolariserad Normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 600 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Driftsspänning Ub
- 10–36 VDC