- Mått
- Ø 30 x 53 mm
- Konstruktion
- M30x1,5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 15 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 100 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PVC