- Mått
- Ø 4 x 41 mm
- Konstruktion
- D4,0
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 0,8 mm
- Binär utgång
- PNP normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 5000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig