BES00MH

tillgänglighet

BES G S

Typkod:

BES 516-3048-G-E4-C-S26-00,3

Laddar...
Mått
Ø 3 x 33 mm
Konstruktion
D3,0
Montering
ej försänkt
Räckvidd
3 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
3000 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PET-C
Anslutning
Kabel med kontakt, M5x0,5-hane, 0,30 m, PUR
Driftsspänning Ub
21,6–26,4 VDC
Omgivningstemperatur
0...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Klämhållare utan fast stopp

Universalhållare

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630