- Mått
- Ø 8 x 30 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 5000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel, 5,00 m, PVC
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Kapslingsklass
- IP68