- Mått
- Ø 4 x 44 mm
- Konstruktion
- D4,0
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 3000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PET-C
- Anslutning
- Kontakt, M5x0,5-hane