- Mått
- Ø 5 x 35 mm
- Konstruktion
- M5x0,5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 3000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakt, M5x0,5-hane