- Mått
- 25 x 5 x 5 mm
- Konstruktion
- 5x5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 0,8 mm
- Binär utgång
- NPN normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 3000 Hz
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PUR