BES01KT
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES 516-371-SA10-S49-00,3
- Mått
- Ø 6,5 x 22,5 mm
- Konstruktion
- D6,5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 4000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR