BES01MT
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES 517-351-NO-C-S49-00,2
- Mått
- 30 x 10,5 x 16,5 mm
- Konstruktion
- 30x10.5x16.5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 2500 Hz
- Höljematerial
- PBT, GF20
- Aktiv yta, material
- PBT, GF20
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,20 m, PUR
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP65