- Mått
- 46 x 5 x 5 mm
- Konstruktion
- 5x5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 2000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4305)
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig