- Mått
- 32 x 20 x 8 mm
- Konstruktion
- 32x20x8
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 7 mm
- Binär utgång
- NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Avkänningsfrekvens
- 150 Hz
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel, 5,00 m, PUR