BES01WP
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49
- Mått
- 30 x 10 x 6 mm
- Konstruktion
- 30x10x6
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 3 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 3000 Hz
- Höljematerial
- PA 6, GF30
- Aktiv yta, material
- PA 6, GF30/svart
- Anslutning
- Cable with connector, 0.3 m, PUR, M8x1-Hane, 3-polig