- Mått
- 16 x 8 x 4,7 mm
- Konstruktion
- 16x8x4,7
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 2500 Hz
- Höljematerial
- PA 6, GF30
- Aktiv yta, material
- PA 6, GF30
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PUR