- Mått
- 110 x 110 x 43 mm
- Konstruktion
- 110x110x43
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 35–105 mm
- Binär utgång
- Normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 25 Hz
- Höljematerial
- PE, Makrolon polyester
- Aktiv yta, material
- Makrolon
- Anslutning
- Kontakt, 7/8"-16 UN2A
- Driftsspänning Ub
- 20–260 VAC