- Mått
- 100 x 35 x 35 mm
- Konstruktion
- 100x35x35
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 30 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 50 Hz
- Höljematerial
- Plast
- Aktiv yta, material
- Plast
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP65