- Mått
- Ø 18 x 63,5 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 20 mm
- Binär utgång
- NPN normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 200 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4305)
- Aktiv yta, material
- Rostfritt stål (1,4305)
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 60 bar