- Mått
- Ø 18 x 63,5 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 10 mm
- Binär utgång
- NPN normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 200 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- Rostfritt stål
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 60 bar
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01