- Mått
- 40 x 40 x 66 mm
- Konstruktion
- 40x40
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 20 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 100 Hz
- Höljematerial
- PA
- Aktiv yta, material
- PA
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–36 VDC