- Mått
- 26 x 26 x 43 mm
- Konstruktion
- 26x26
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 10 mm
- Binär utgång
- polariserad normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 250 Hz
- Höljematerial
- PA
- Aktiv yta, material
- PA
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,15 m, PUR
- Driftsspänning Ub
- 10–36 VDC